Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
169 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0242 € - 0,0283 € 443067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0661 € - 0,0775 € 23272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0546 € - 0,0638 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0661 € - 0,0775 € 14512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Nero
22.0 kg
0,268 € - 0,2918 € 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Nero
40.0 kg
0,0202 € - 0,0237 € 46081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,067 € - 0,0727 € 1797683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
292.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,8016 € - 0,9377 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
225.0 mm
730.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,0242 € - 0,0283 € 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,5624 € - 0,6572 € 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,0269 € - 0,0293 € 251100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,067 € - 0,0727 € 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
292.0 mm
Nero
18.0 kg
10244500 0,035 € - 0,0409 € 36959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,061 € - 0,0713 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
265.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,0269 € - 0,0293 € 75200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0546 € - 0,0638 € 119366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,4413 € - 0,5156 € 2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Naturale
114.0 kg
1,1234 € - 1,3131 € Richiedi il lead time qui
267.0 mm
880.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,2818 € - 0,33 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
230.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,061 € - 0,0713 € 12892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
265.0 mm
Nero
18.0 kg
  • di 9
Fascetta 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244890

Fascia di prezzo
0,0283 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
443067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244616

Fascia di prezzo
0,0775 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
23272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244937

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244975

Fascia di prezzo
0,0775 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
14512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278673

Fascia di prezzo
0,2918 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244425

Fascia di prezzo
0,0237 € - 0,0202 €

Livelli di giacenza
46081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244593

Fascia di prezzo
0,0727 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
1797683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    292.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Naturale

10245286

Fascia di prezzo
0,9377 € - 0,8016 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    730.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    225.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244432

Fascia di prezzo
0,0283 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Naturale

10245262

Fascia di prezzo
0,6572 € - 0,5624 €

Livelli di giacenza
2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244449

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
251100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244951

Fascia di prezzo
0,0727 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    292.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244500

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
36959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244586

Fascia di prezzo
0,0713 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    265.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244906

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
75200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244524

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
119366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Naturale

10245248

Fascia di prezzo
0,5156 € - 0,4413 €

Livelli di giacenza
2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Naturale

10245293

Fascia di prezzo
1,3131 € - 1,1234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    880.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    267.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Naturale

10245224

Fascia di prezzo
0,33 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    230.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244944

Fascia di prezzo
0,0713 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
12892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    265.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2