Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0479 € - 0,056 € 818000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Rosso
0,0254 € - 0,0297 € 3676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Argento
0,0459 € - 0,0534 € 38925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,052 € - 0,0608 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Argento
0,2235 € - 0,261 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0459 € - 0,0534 € 14048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Rosso
0,2235 € - 0,261 € 5420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Rosso
0,0288 € - 0,0577 € 942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.1 mm
150.0 mm
Nero
8.0 kg
0,143 € - 0,2874 € 9102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
300.0 mm
Nero
23.0 kg
0,0763 € - 0,0892 € 77100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
300.0 mm
Giallo
0,0726 € - 0,1458 € 1416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.1 mm
250.0 mm
Nero
10.0 kg
0,6123 € - 0,7331 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
550.0 mm
Nero
23.0 kg
0,0101 € - 0,0117 € 17696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,0997 € - 0,1167 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,0101 € - 0,0117 € 30289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,0997 € - 0,1167 € 28857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,0101 € - 0,0117 € 47977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
Rosso
0,0997 € - 0,1167 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
368.0 mm
Rosso
0,0111 € - 0,0129 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
100.0 mm
Argento
0,108 € - 0,1264 € 37140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Argento
  • di 10
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rosso

10245057

Fascia di prezzo
0,056 € - 0,0479 €

Livelli di giacenza
818000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Argento

10244401

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,0254 €

Livelli di giacenza
3676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244531

Fascia di prezzo
0,0534 € - 0,0459 €

Livelli di giacenza
38925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Argento

10245064

Fascia di prezzo
0,0608 € - 0,052 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247471

Fascia di prezzo
0,261 € - 0,2235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Rosso

10244555

Fascia di prezzo
0,0534 € - 0,0459 €

Livelli di giacenza
14048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Rosso

10247488

Fascia di prezzo
0,261 € - 0,2235 €

Livelli di giacenza
5420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Nero

10203996

Fascia di prezzo
0,0577 € - 0,0288 €

Livelli di giacenza
942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    36.1 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Nero

10204030

Fascia di prezzo
0,2874 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
9102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    23.0 kg
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Giallo

10245156

Fascia di prezzo
0,0892 € - 0,0763 €

Livelli di giacenza
77100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Nero

10204016

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
1416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    68.1 mm
  • Resistenza minima a trazione
    10.0 kg
Fascetta 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Nero

10204054

Fascia di prezzo
0,7331 € - 0,6123 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    160.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    23.0 kg
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244289

Fascia di prezzo
0,0117 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
17696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244722

Fascia di prezzo
0,1167 € - 0,0997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244296

Fascia di prezzo
0,0117 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
30289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244739

Fascia di prezzo
0,1167 € - 0,0997 €

Livelli di giacenza
28857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Rosso

10244302

Fascia di prezzo
0,0117 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
47977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Rosso

10244746

Fascia di prezzo
0,1167 € - 0,0997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Argento

10244319

Fascia di prezzo
0,0129 € - 0,0111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Argento

10244753

Fascia di prezzo
0,1264 € - 0,108 €

Livelli di giacenza
37140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6