Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0501 € - 0,0588 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Argento
0,1309 € - 0,2624 € 2796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.0 mm
240.0 mm
Nero
23.0 kg
0,0255 € - 0,03 € 12075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Giallo
  • di 10
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Argento

10244562

Fascia di prezzo
0,0588 € - 0,0501 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Nero

10204023

Fascia di prezzo
0,2624 € - 0,1309 €

Livelli di giacenza
2796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Spessore
    1.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    61.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    23.0 kg
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Giallo

10244494

Fascia di prezzo
0,03 € - 0,0255 €

Livelli di giacenza
12075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6