Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0232 € - 0,0486 € 26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0779 € - 0,0911 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
310.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,1608 € - 0,187 € 15598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
450.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0444 € - 0,0485 € 32094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
190.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0438 € - 0,0815 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
300.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,4568 € - 0,4806 € 4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
360.0 mm
Nero
50.0 kg
0,0208 € - 0,0208 € 64037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
100.0 mm
Naturale
0,4045 € - 0,4282 € 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
290.0 mm
Nero
50.0 kg
0,1288 € - 0,1498 € 2462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
432.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0087 € - 0,0129 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
135.0 mm
Nero
8.0 kg
Richiedi il lead time qui
35.0 mm
140.0 mm
Nero
13.0 kg
Richiedi il lead time qui
52.0 mm
200.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0208 € - 0,0208 € 254000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
100.0 mm
Nero
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
135.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,3362 € - 0,36 € 2616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Naturale
50.0 kg
Richiedi il lead time qui
35.0 mm
140.0 mm
Naturale
13.0 kg
0,0105 € - 0,0153 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
160.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0101 € - 0,0117 € 17696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,0237 € - 0,0276 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,0537 € - 0,1072 € 6098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.1 mm
203.0 mm
Nero
10.0 kg
  • di 10
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244661

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0232 €

Livelli di giacenza
26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244708

Fascia di prezzo
0,0911 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    310.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    89.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244791

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1608 €

Livelli di giacenza
15598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    130.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244654

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
32094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    190.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    52.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244692

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278727

Fascia di prezzo
0,4806 € - 0,4568 €

Livelli di giacenza
4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Naturale

10331286

Fascia di prezzo
0,0208 € - 0,0208 €

Livelli di giacenza
64037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    20.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278710

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,4045 €

Livelli di giacenza
1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    290.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244784

Fascia di prezzo
0,1498 € - 0,1288 €

Livelli di giacenza
2462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    432.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    125.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Nero

10447659

Fascia di prezzo
0,0129 € - 0,0087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    32.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Nero

10447413


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    13.0 kg
Fascetta 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Nero

10447420


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    2.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    52.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Nero

10331293

Fascia di prezzo
0,0208 € - 0,0208 €

Livelli di giacenza
254000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    20.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Naturale

10447840


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    32.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturale

10278680

Fascia di prezzo
0,36 € - 0,3362 €

Livelli di giacenza
2616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10447154


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    13.0 kg
Fascetta 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Nero

10447611

Fascia di prezzo
0,0153 € - 0,0105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    2.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    40.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244289

Fascia di prezzo
0,0117 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
17696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244371

Fascia di prezzo
0,0276 € - 0,0237 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Nero

10204009

Fascia di prezzo
0,1072 € - 0,0537 €

Livelli di giacenza
6098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    52.1 mm
  • Resistenza minima a trazione
    10.0 kg