Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.
Codice Serie: SRMT
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0176 € - 1,0176 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,4687 € - 0,4687 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,3523 € - 0,3523 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,2177 € - 1,2177 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,8564 € - 0,9015 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,7748 € - 0,8609 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,7967 € - 0,8801 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,0835 € - 1,1919 € | 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4771 € - 0,5301 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,8829 € - 0,981 € | 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 0,81 € - 0,90 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,632 € - 0,7022 € | 5698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,5934 € - 1,7602 € | Richiedi il lead time qui |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,052 € - 1,1572 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,4698 € - 0,522 € | 9996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,6292 € - 0,6292 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,6881 € - 0,7626 € | 5396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,1948 € - 1,3262 € | 687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4958 € - 0,573 € | 1241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,5172 € - 1,5985 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare