Menu Ricerca

Fascetta 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acciaio inossidabile

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 51mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Codice articolo Essentra :

10161340

Codice articolo precedente:

MT-2

4014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5012 €
500 + 0,426 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

50,12 €

100 x 0,5012 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro massimo fascio cavi 51.0 mm
Resistenza minima a trazione 45.0 kg
Lunghezza totale 201.0 mm
Descrizione UL/CSA UL E309388
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7326200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci