Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.
Codice Serie: SRMT
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
1,1663 € - 1,295 € | 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
1,5934 € - 1,7602 € | Richiedi il lead time qui |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
1,052 € - 1,1572 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
0,4698 € - 0,522 € | 9996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
1,0836 € - 1,204 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
0,627 € - 0,6967 € | 4355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
1,0349 € - 1,0878 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
0,7261 € - 0,8074 € | 1838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
3,0751 € - 3,0751 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
1,9199 € - 1,9199 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
0,9282 € - 1,0314 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
2,0591 € - 2,1404 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
0,8683 € - 0,913 € | 5418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1,2309 € - 1,3677 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
0,9393 € - 1,0436 € | 6791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,8564 € - 0,9015 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
0,6057 € - 0,7126 € | 6565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,0315 € - 1,1461 € | 1618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
1,0672 € - 1,1858 € | 9354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,9618 € - 1,0688 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare