Menu Ricerca

Fascette in metallo

Disponibile

Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.

Codice Serie: SRMT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
60 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
1,0261 € - 1,1413 € 5224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
200.0 mm
1,569 € - 1,6523 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
360.0 mm
0,7331 € - 0,7706 € 2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
225.0 mm
0,7734 € - 0,8109 € 3278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
2,2355 € - 2,3466 € 8405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180.0 mm
610.0 mm
1,9995 € - 2,1105 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
450.0 mm
1,0208 € - 1,0208 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
300.0 mm
1,4857 € - 1,5551 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
520.0 mm
3,0964 € - 3,0964 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
840.0 mm
0,8832 € - 0,9813 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
201.0 mm
1,0608 € - 1,115 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
225.0 mm
0,7442 € - 0,8275 € 1838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
3,152 € - 3,152 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180.0 mm
610.0 mm
1,9679 € - 1,9679 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180.0 mm
610.0 mm
1,5551 € - 1,6384 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180.0 mm
610.0 mm
1,6801 € - 1,7773 € 10098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
450.0 mm
1,2788 € - 1,4302 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
300.0 mm
1,2869 € - 1,4224 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
225.0 mm
0,7942 € - 0,8824 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
362.0 mm
0,8166 € - 0,9021 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
254.0 mm
838.0 mm
  • di 3
Fascetta 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

10278345

Fascia di prezzo
1,1413 € - 1,0261 €

Livelli di giacenza
5224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    50.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    60.0 kg
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
Fascetta 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Acciaio inossidabile

10278383

Fascia di prezzo
1,6523 € - 1,569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    100.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    170.0 kg
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
Fascetta 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile

10278420

Fascia di prezzo
0,7706 € - 0,7331 €

Livelli di giacenza
2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    60.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    225.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acciaio inossidabile

10278468

Fascia di prezzo
0,8109 € - 0,7734 €

Livelli di giacenza
3278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    111.0 kg
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10278505

Fascia di prezzo
2,3466 € - 2,2355 €

Livelli di giacenza
8405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    180.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    111.0 kg
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acciaio inossidabile

10278543

Fascia di prezzo
2,1105 € - 1,9995 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    125.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
Fascetta 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acciaio inossidabile

10278574

Fascia di prezzo
1,0208 € - 1,0208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    111.0 kg
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
Fascetta 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Acciaio inossidabile

10278369

Fascia di prezzo
1,5551 € - 1,4857 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    150.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    60.0 kg
  • Lunghezza totale
    520.0 mm
Fascetta 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Acciaio inossidabile

10278406

Fascia di prezzo
3,0964 € - 3,0964 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    250.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    170.0 kg
  • Lunghezza totale
    840.0 mm
Fascetta 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acciaio inossidabile

10431511

Fascia di prezzo
0,9813 € - 0,8832 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    51.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    201.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile

10278475

Fascia di prezzo
1,115 € - 1,0608 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    60.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    111.0 kg
  • Lunghezza totale
    225.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acciaio inossidabile

10278512

Fascia di prezzo
0,8275 € - 0,7442 €

Livelli di giacenza
1838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
Fascetta 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10278550

Fascia di prezzo
3,152 € - 3,152 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    180.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
Fascetta 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10278581

Fascia di prezzo
1,9679 € - 1,9679 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    180.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    111.0 kg
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
Fascetta 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10278451

Fascia di prezzo
1,6384 € - 1,5551 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    180.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acciaio inossidabile

10278499

Fascia di prezzo
1,7773 € - 1,6801 €

Livelli di giacenza
10098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    125.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    111.0 kg
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acciaio inossidabile

10278536

Fascia di prezzo
1,4302 € - 1,2788 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
Fascetta 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile

10435267

Fascia di prezzo
1,4224 € - 1,2869 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    60.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    111.0 kg
  • Lunghezza totale
    225.0 mm
Fascetta 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161333

Fascia di prezzo
0,8824 € - 0,7942 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acciaio inossidabile

10161357

Fascia di prezzo
0,9021 € - 0,8166 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    254.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    838.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388