Menu Ricerca

Fascetta 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10278543

Codice articolo precedente:

495178

1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 2,1105 €
1000 + 1,9995 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

211,05 €

100 x 2,1105 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo Ladder
Diametro massimo fascio cavi 125.0 mm
Resistenza minima a trazione 45 kg
Lunghezza totale 450.0 mm
Rivestimento Poliestere
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7326200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci