Menu Ricerca

Fascetta 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10278383

Codice articolo precedente:

495161

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,6523 €
1000 + 1,569 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

165,23 €

100 x 1,6523 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo Standard Tie
Diametro massimo fascio cavi 100.0 mm
Resistenza minima a trazione 170.0 kg
Lunghezza totale 360.0 mm
Rivestimento PA
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci