Menu Ricerca

Fascette in metallo

Disponibile

Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.

Codice Serie: SRMT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
60 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,3611 € - 0,3611 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
150.0 mm
1,2482 € - 1,2482 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
360.0 mm
0,6449 € - 0,6449 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
360.0 mm
1,2617 € - 1,4019 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.0 mm
521.0 mm
0,9627 € - 1,0697 € 6791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
127.0 mm
0,4367 € - 0,5137 € 4014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
201.0 mm
0,8178 € - 0,9086 € Richiedi il lead time qui
304.0 mm
998.0 mm
0,4477 € - 0,5267 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
259.0 mm
0,6352 € - 0,7058 € 1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.0 mm
679.0 mm
0,7109 € - 0,8317 € 3341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
152.0 mm
1,0261 € - 1,1413 € 5224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
200.0 mm
0,5264 € - 0,5849 € 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
201.0 mm
0,8302 € - 0,9225 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
254.0 mm
838.0 mm
0,6478 € - 0,7198 € 5598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
259.0 mm
1,6332 € - 1,8042 € Richiedi il lead time qui
203.0 mm
679.0 mm
1,0783 € - 1,1861 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
362.0 mm
0,4815 € - 0,535 € 9696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
362.0 mm
0,6464 € - 0,7182 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
304.0 mm
998.0 mm
1,569 € - 1,6523 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
360.0 mm
0,7331 € - 0,7706 € 2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
225.0 mm
  • di 3
Fascetta 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10366684

Fascia di prezzo
0,3611 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Rivestimento
    PA
Fascetta 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10366714

Fascia di prezzo
1,2482 € - 1,2482 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    100.0 mm
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
  • Rivestimento
    PA
Fascetta 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10366707

Fascia di prezzo
0,6449 € - 0,6449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    100.0 mm
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
  • Rivestimento
    PA
Fascetta 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acciaio inossidabile

10161265

Fascia di prezzo
1,4019 € - 1,2617 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    152.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    521.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acciaio inossidabile

10161302

Fascia di prezzo
1,0697 € - 0,9627 €

Livelli di giacenza
6791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acciaio inossidabile

10161340

Fascia di prezzo
0,5137 € - 0,4367 €

Livelli di giacenza
4014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    51.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    201.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acciaio inossidabile

10445679

Fascia di prezzo
0,9086 € - 0,8178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    304.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    998.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acciaio inossidabile

10161388

Fascia di prezzo
0,5267 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    70.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    259.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acciaio inossidabile

10161425

Fascia di prezzo
0,7058 € - 0,6352 €

Livelli di giacenza
1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    203.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    679.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Acciaio inossidabile

10380505

Fascia di prezzo
0,8317 € - 0,7109 €

Livelli di giacenza
3341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    44.0 kg
  • Lunghezza totale
    152.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

10278345

Fascia di prezzo
1,1413 € - 1,0261 €

Livelli di giacenza
5224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    50.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    60.0 kg
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
Fascetta 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acciaio inossidabile

10161241

Fascia di prezzo
0,5849 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    51.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    201.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Acciaio inossidabile

10161289

Fascia di prezzo
0,9225 € - 0,8302 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    254.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    838.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acciaio inossidabile

10161326

Fascia di prezzo
0,7198 € - 0,6478 €

Livelli di giacenza
5598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    70.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    259.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acciaio inossidabile

10559529

Fascia di prezzo
1,8042 € - 1,6332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    203.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    679.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161364

Fascia di prezzo
1,1861 € - 1,0783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161401

Fascia di prezzo
0,535 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
9696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acciaio inossidabile

10161449

Fascia di prezzo
0,7182 € - 0,6464 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    304.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    998.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Acciaio inossidabile

10278383

Fascia di prezzo
1,6523 € - 1,569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    100.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    170.0 kg
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
Fascetta 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile

10278420

Fascia di prezzo
0,7706 € - 0,7331 €

Livelli di giacenza
2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    60.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    225.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito