Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Codice Serie: SR2001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1334 € - 5,7038 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,2916 € - 3,6573 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Rosso
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Blu
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,0732 € - 1,1916 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,2816 € - 1,424 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,8101 € - 0,8983 € | 28368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,1964 € - 2,4594 € | 867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,9114 € - 1,0127 € | 4926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,2621 € - 1,4023 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,2816 € - 1,424 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Verde
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,1643 € - 2,4047 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,344 € - 1,4933 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Verde
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Giallo
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,2816 € - 1,424 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Rosso
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Rosso
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,9043 € - 3,227 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Bianco
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,266 € - 1,4067 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
|
||
| 3,0975 € - 3,4416 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | 1037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Blu
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare