Menu Ricerca

Fascette autoaggrappanti

Disponibile

Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.

Codice Serie: SR2001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
89 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale gancio Colore Lunghezza totale Larghezza totale With Buckle? With Screw Hole? Acquista
10214831 4,3948 € - 6,7361 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE; PP
Nero
300.0 mm
24.0 mm
No
4,3079 € - 4,3079 € 4801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE; PP
Nero
300.0 mm
28.0 mm
No
3,9556 € - 3,9556 € 1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE; PP
Nero
300.0 mm
33.0 mm
No
0,7589 € - 0,8432 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
279.4 mm
12.7 mm
No
No
1,1517 € - 1,2797 € 7660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
304.8 mm
25.4 mm
No
1,1677 € - 1,2975 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
305.0 mm
12.7 mm
No
1,1934 € - 1,326 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Blu
330.0 mm
12.7 mm
No
0,6007 € - 0,6007 € 10342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Nero
210.0 mm
16.0 mm
No
No
1,266 € - 1,4067 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
381.0 mm
38.1 mm
No
No
3,0975 € - 3,4416 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
457.2 mm
38.1 mm
No
No
1,2991 € - 1,2991 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE; PP
Nero
325.0 mm
25.0 mm
No
0,8533 € - 0,9481 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
152.4 mm
19.1 mm
No
No
0,7466 € - 0,8296 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
279.4 mm
12.7 mm
No
No
Richiedi il lead time qui
PE; PP
Nero
300.0 mm
25.0 mm
No
3,2287 € - 3,5875 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Blu
457.2 mm
38.1 mm
No
No
3,0975 € - 3,4416 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Bianco
457.2 mm
38.1 mm
No
No
2,9043 € - 3,227 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
609.6 mm
38.1 mm
No
No
2,4879 € - 2,7643 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,1988 € - 1,332 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
229.0 mm
38.1 mm
No
0,5661 € - 0,6291 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Nero
152.4 mm
19.1 mm
No
  • di 5
Cinghia di tenuta 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Nero

10214831

Fascia di prezzo
6,7361 € - 4,3948 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Cinghia di tenuta 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Nero

10214848

Fascia di prezzo
4,3079 € - 4,3079 €

Livelli di giacenza
4801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Cinghia di tenuta 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Nero

10214855

Fascia di prezzo
3,9556 € - 3,9556 €

Livelli di giacenza
1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE; nylon Arancione

10166444

Fascia di prezzo
0,8432 € - 0,7589 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE; nylon Nero

10166482

Fascia di prezzo
1,2797 € - 1,1517 €

Livelli di giacenza
7660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE; nylon Rosso

10635988

Fascia di prezzo
1,2975 € - 1,1677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE; nylon Blu

10166550

Fascia di prezzo
1,326 € - 1,1934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Nero

10253700

Fascia di prezzo
0,6007 € - 0,6007 €

Livelli di giacenza
10342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    Nylon
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE; nylon Bianco

10166178

Fascia di prezzo
1,4067 € - 1,266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE; nylon Verde

10166215

Fascia di prezzo
3,4416 € - 3,0975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Nero

10166796

Fascia di prezzo
1,2991 € - 1,2991 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Bianco

10645055

Fascia di prezzo
0,9481 € - 0,8533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE; nylon Verde

10633540

Fascia di prezzo
0,8296 € - 0,7466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Cinghia di tenuta autoaggrappante - Fibbia in plastica - Nero, , Senza foro per vite, Cinghia di tenuta, fibbia in plastica

10447260


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    PA
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE; nylon Blu

10166208

Fascia di prezzo
3,5875 € - 3,2287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE; nylon Bianco

10166246

Fascia di prezzo
3,4416 € - 3,0975 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE; nylon Verde

10166277

Fascia di prezzo
3,227 € - 2,9043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE; nylon Giallo

10166307

Fascia di prezzo
2,7643 € - 2,4879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Arancione

10166321

Fascia di prezzo
1,332 € - 1,1988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Nero

10166352

Fascia di prezzo
0,6291 € - 0,5661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    No