Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza filetto interno A Lunghezza distanziale Acquista
0,6787 € - 0,9807 € 853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
10.0 mm
0,8869 € - 1,3988 € 10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
20.0 mm
0,9347 € - 1,4336 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
40.0 mm
0,9138 € - 0,9515 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
25.0 mm
0,7526 € - 1,1741 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
15.0 mm
0,85 € - 0,886 € 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
12.0 mm
0,9332 € - 1,3494 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
0,999 € - 1,0399 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
30.0 mm
0,4974 € - 0,8097 € 2208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
0,7668 € - 1,209 € 14998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
30.0 mm
0,543 € - 0,8829 € 9390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
3.0 mm
6.0 mm
0,543 € - 0,8829 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
5.0 mm
10.0 mm
0,5209 € - 0,847 € 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
2.5 mm
5.0 mm
0,5209 € - 0,847 € 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
5.0 mm
10.0 mm
0,5775 € - 0,9368 € 17100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,8456 € - 1,3292 € 5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,5775 € - 0,9368 € 9365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
0,5775 € - 0,9368 € 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
0,8884 € - 1,3569 € 2170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,543 € - 0,8829 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
18.0 mm
  • di 9
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

10036198

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,6787 €

Livelli di giacenza
853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 20.0 mm

10176313

Fascia di prezzo
1,3988 € - 0,8869 €

Livelli di giacenza
10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

10176566

Fascia di prezzo
1,4336 € - 0,9347 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 25.0 mm

10176122

Fascia di prezzo
0,9515 € - 0,9138 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.0 mm

10176436

Fascia di prezzo
1,1741 € - 0,7526 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 12.0 mm

10176030

Fascia di prezzo
0,886 € - 0,85 €

Livelli di giacenza
376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 20.0 mm

10176689

Fascia di prezzo
1,3494 € - 0,9332 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 30.0 mm

10176153

Fascia di prezzo
1,0399 € - 0,999 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Fascia di prezzo
0,8097 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
2208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 30.0 mm

10131053

Fascia di prezzo
1,209 € - 0,7668 €

Livelli di giacenza
14998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
9390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    3.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 10.0 mm

10131152

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 5.0 mm

10131107

Fascia di prezzo
0,847 € - 0,5209 €

Livelli di giacenza
13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    2.5 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 10.0 mm

10131145

Fascia di prezzo
0,847 € - 0,5209 €

Livelli di giacenza
6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 15.0 mm

10131190

Fascia di prezzo
0,9368 € - 0,5775 €

Livelli di giacenza
17100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    7.5 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268

Fascia di prezzo
1,3292 € - 0,8456 €

Livelli di giacenza
5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 12.0 mm

10131176

Fascia di prezzo
0,9368 € - 0,5775 €

Livelli di giacenza
9365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 20.0 mm

10131237

Fascia di prezzo
0,9368 € - 0,5775 €

Livelli di giacenza
8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 30.0 mm

10131275

Fascia di prezzo
1,3569 € - 0,8884 €

Livelli di giacenza
2170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    8.0 mm