Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Codice Serie: SR2797
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza filetto interno | Diametro corpo | Stile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza filetto interno A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8834 € - 1,9652 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9534 € - 1,4622 € | 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9332 € - 1,3494 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1798 € - 1,5626 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2034 € - 1,5938 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,85 € - 0,886 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0825 € - 1,0825 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,85 € - 0,886 € | 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,999 € - 1,0399 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9418 € - 1,3619 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,496 € - 0,8069 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4974 € - 0,8097 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5209 € - 0,847 € | 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,7282 € | 6228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2034 € - 1,5938 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4946 € - 0,8042 € | 27990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4822 € - 0,782 € | 4640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7323 € - 1,1551 € | 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8456 € - 1,3292 € | 3096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,543 € - 0,8829 € | 5869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare