Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Codice Serie: SR2797
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza filetto interno | Diametro corpo | Stile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza filetto interno A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8884 € - 1,3569 € | 9098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0059 € - 1,5337 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,8598 € - 5,8598 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Femmina/Maschio
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8434 € - 0,879 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Femmina/Maschio
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10036204 | 0,7014 € - 0,9807 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,7741 € - 1,1167 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9007 € - 1,2984 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,791 € - 1,2277 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9479 € - 1,4499 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9332 € - 1,3494 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Femmina/Maschio
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0219 € - 1,0432 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Femmina/Maschio
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6989 € - 1,0101 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Femmina/Maschio
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9138 € - 0,9515 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Femmina/Maschio
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5982 € - 0,5982 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8696 € - 0,9056 € | 1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Femmina/Maschio
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5646 € - 2,0764 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9332 € - 1,3494 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Femmina/Maschio
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1798 € - 1,5626 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Femmina/Maschio
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5339 € - 2,0357 € | 4984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Femmina/Maschio
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0383 € - 1,0809 € | 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Femmina/Maschio
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare