Menu Ricerca

Distanziatore a scatto

Disponibile

Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro corpo Spessore massimo pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Dimensioni foro Lunghezza distanziale Acquista
0,1616 € - 0,1796 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
0,1561 € - 0,1796 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1133 € - 0,1259 € 149797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,1795 € - 0,2065 € 7134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1561 € - 0,1796 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1561 € - 0,1796 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1492 € - 0,1658 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1156 € - 0,1284 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1231 € - 0,1368 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1453 € - 0,1614 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
0,1795 € - 0,2065 € 2972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1473 € - 0,1636 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1795 € - 0,2065 € 18496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1561 € - 0,1796 € 7767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1247 € - 0,1386 € 60879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
  • di 2
Dado distanziale 10.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017272

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 25.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017326

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017371

Fascia di prezzo
0,1259 € - 0,1133 €

Livelli di giacenza
149797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.8 mm (L) Nylon Naturale

10017357

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 12.0 mm (L) Nylon Naturale

10017319

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.0 mm (L) Nylon Naturale

10017388

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
7134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 19.1 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017289

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 19.1 mm (L) Nylon Naturale

10017296

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017258

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.8 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017340

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017364

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 9.5 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017418

Fascia di prezzo
0,1368 € - 0,1231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 3.2 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017333

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon Naturale

10017401

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
2972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017470

Fascia di prezzo
0,1636 € - 0,1473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 9.5 mm (L) Nylon Naturale

10017425

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
18496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 12.7 mm (L) Nylon Naturale

10017463

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017395

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
7767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 12.7 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017456

Fascia di prezzo
0,1386 € - 0,1247 €

Livelli di giacenza
60879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 6.4 mm (L) Nylon Naturale

10636787

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6