Menu Ricerca

Dado distanziale 12.7 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

Questo dado per distanziale si inserisce in un foro quadrato e può fissare un PCB con una vite autofilettante di 2,9 mm. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10017456

Codice articolo precedente:

MSNE-8-01

60879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1386 €
5000 + 0,1247 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

138,60 €

1000 x 0,1386 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Forma testa Rotondo
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Diametro corpo 6.7 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Dimensioni quadrato 4.3 mm
Dimensioni foro 4.3 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci