Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro corpo | Spessore massimo pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Dimensioni foro | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1257 € - 0,1396 € | 4942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1841 € | Richiedi il lead time qui |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | 12972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Richiedi il lead time qui |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Richiedi il lead time qui |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Richiedi il lead time qui |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | 7134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | 27496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Richiedi il lead time qui |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | 10888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1162 € - 0,1291 € | 221797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1402 € | 1218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1421 € | 60879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Richiedi il lead time qui |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1699 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1841 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Richiedi il lead time qui |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1489 € - 0,1654 € | 13482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1317 € | 14356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare