Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.
Codice Serie: SR2791
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza tra le estremità | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1175 € - 0,1423 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1283 € | 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,087 € | 7630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2169 € - 0,2487 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,3884 € - 0,3884 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0613 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1225 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0755 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2224 € | 3430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1754 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4601 € - 0,496 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1533 € | 22990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,181 € | 2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1358 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0952 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,2763 € | 1031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,3265 € - 0,3389 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0185 € - 0,0185 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0642 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,3026 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare