Menu Ricerca

Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 19.1 mm CPVC

Questo distanziale esagonale con foro passante autofilettante è utilizzato per separare i componenti di montaggio.
Codice articolo Essentra :

10010402

Codice articolo precedente:

HS-4-6

2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0628 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

62,80 €

1000 x 0,0628 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio chiaro
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile clorurato
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #4
Distanza tra le estremità 4.8 mm
Lunghezza distanziale 19.1 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci