Menu Ricerca

Distanziali in PS non filettati rotondi

Disponibile

La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
195 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,1051 € - 0,1464 € 81500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0863 € - 0,1204 € 112580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0877 € - 0,1221 € 103500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0623 € - 0,0623 € 8240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0414 € - 0,0487 € 1113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0314 € - 0,0372 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0406 € - 0,0478 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
5.0 mm
18.0 mm
0,0396 € - 0,0396 € 1953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0341 € - 0,0404 € 11991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0341 € - 0,0404 € 174942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0406 € - 0,0478 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0527 € - 0,0623 € 1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0414 € - 0,0487 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0406 € - 0,0478 € 1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1644 € - 0,1644 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0345 € - 0,0406 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0934 € - 0,11 € 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0384 € - 0,0449 € 9415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,0341 € - 0,0404 € 6813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,0755 € - 0,1052 € 23692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
  • di 10
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10044346

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
81500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10044186

Fascia di prezzo
0,1204 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
112580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10044223

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
103500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10167724

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0623 €

Livelli di giacenza
8240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10167687

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
1113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167212

Fascia di prezzo
0,0372 € - 0,0314 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 18.0 mm PS

10167007

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 10.0 mm PS

10166956

Fascia di prezzo
0,0396 € - 0,0396 €

Livelli di giacenza
1953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167069

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
11991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10167038

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
174942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 15.0 mm PS

10166994

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167168

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0527 €

Livelli di giacenza
1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10167113

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

10167137

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0406 €

Livelli di giacenza
1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10167281

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167250

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10167823

Fascia di prezzo
0,11 € - 0,0934 €

Livelli di giacenza
1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

10319697

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0384 €

Livelli di giacenza
9415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 4.0 mm PS

10319659

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
6813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

10044759

Fascia di prezzo
0,1052 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
23692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene