Menu Ricerca

Distanziali in PS non filettati rotondi

Disponibile

La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
195 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,0517 € - 0,061 € 2134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1318 € - 0,1318 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,1644 € - 0,1644 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0314 € - 0,0372 € 21101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0579 € - 0,068 € 781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,0341 € - 0,0404 € 174942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0527 € - 0,0623 € 1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0414 € - 0,0487 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0414 € - 0,0487 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0406 € - 0,0478 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
5.0 mm
18.0 mm
10168028 0,0684 € - 0,0842 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0497 € - 0,061 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,061 € - 0,061 € 3067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0451 € - 0,0554 € 5032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,046 € - 0,0565 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0967 € - 0,1128 € Richiedi il lead time qui
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0941 € - 0,11 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0451 € - 0,0554 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0589 € - 0,0723 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0565 € - 0,0565 € 1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
  • di 10
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10167151

Fascia di prezzo
0,061 € - 0,0517 €

Livelli di giacenza
2134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

10167465

Fascia di prezzo
0,1318 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10167281

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10167199

Fascia di prezzo
0,0372 € - 0,0314 €

Livelli di giacenza
21101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PS

10167427

Fascia di prezzo
0,068 € - 0,0579 €

Livelli di giacenza
781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10167038

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
174942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167168

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0527 €

Livelli di giacenza
1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10167113

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167090

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 2.7 mm 5.0 mm 18.0 mm PS

10167007

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168028

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10167984

Fascia di prezzo
0,061 € - 0,0497 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10167946

Fascia di prezzo
0,061 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
3067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10168172

Fascia di prezzo
0,0554 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
5032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10168097

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168059

Fascia di prezzo
0,1128 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168073

Fascia di prezzo
0,11 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10168134

Fascia di prezzo
0,0554 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10168196

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Distanziale 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10168158

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene