Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,1423 € - 0,163 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
2.2 mm
4.8 mm
0,1713 € - 0,1796 € 12156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1265 € - 0,1478 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,3007 € - 0,3007 € 1313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,5472 € - 0,5472 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,4131 € - 0,4131 € 68520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,7274 € - 0,7274 € 37239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,2957 € - 0,2957 € 40026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
16.0 mm
5.0 mm
0,1851 € - 0,2114 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.0 mm
3.2 mm
0,1679 € - 0,1923 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1395 € - 0,1598 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
4.0 mm
1.6 mm
0,1679 € - 0,1923 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,239 € - 0,2735 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.0 mm
11.1 mm
0,1476 € - 0,1693 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
0,2885 € - 0,3115 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,2885 € - 0,3115 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
4.0 mm
12.7 mm
0,3034 € - 0,3197 € 74100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
1,0045 € - 1,0214 € 15286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,3178 € - 0,3178 € 3653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1476 € - 0,1693 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
2.2 mm
6.4 mm
  • di 45
Distanziale 0.8 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10170045

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    0.8 mm
  • Diametro esterno
    2.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10076316

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
12156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10075876

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1265 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10075951

Fascia di prezzo
0,3007 € - 0,3007 €

Livelli di giacenza
1313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10076606

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,5472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10076521

Fascia di prezzo
0,4131 € - 0,4131 €

Livelli di giacenza
68520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10076620

Fascia di prezzo
0,7274 € - 0,7274 €

Livelli di giacenza
37239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 16.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10187005

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
40026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 1.2 mm 4.0 mm 3.2 mm Nylon 6

10169285

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 0.8 mm 3.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10169247

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    0.8 mm
  • Diametro esterno
    3.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 1.2 mm 4.0 mm 1.6 mm Nylon 6

10169278

Fascia di prezzo
0,1598 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    1.6 mm
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 1.6 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6

10169360

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Diametro interno
    1.6 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 1.2 mm 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6

10169322

Fascia di prezzo
0,2735 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 1.6 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169353

Fascia di prezzo
0,1693 € - 0,1476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    1.6 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 1.6 mm 4.8 mm 12.7 mm Nylon 6

10169407

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,2885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    1.6 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 1.2 mm 4.0 mm 12.7 mm Nylon 6

10169339

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,2885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10076750

Fascia di prezzo
0,3197 € - 0,3034 €

Livelli di giacenza
74100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 16.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10187043

Fascia di prezzo
1,0214 € - 1,0045 €

Livelli di giacenza
15286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 16.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10187012

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
3653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 0.7 mm 2.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169155

Fascia di prezzo
0,1693 € - 0,1476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Diametro interno
    0.7 mm
  • Diametro esterno
    2.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6