Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,0861 € - 0,2713 € Richiedi il lead time qui
8.3 mm
12 mm
0,0866 € - 0,1299 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
18 mm
3.0 mm
0,0983 € - 0,1214 € 1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
15 mm
20.0 mm
0,079 € - 0,0976 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
15 mm
0,0533 € - 0,0659 € 957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
12 mm
0,2146 € - 0,6761 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
18 mm
0,1059 € - 0,1307 € Richiedi il lead time qui
10.4 mm
15 mm
0,2093 € - 0,2584 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
15 mm
20.0 mm
0,2857 € - 0,8986 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
22 mm
0,1703 € - 0,2103 € Richiedi il lead time qui
13.3 mm
25 mm
0,0709 € - 0,0876 € Richiedi il lead time qui
13.3 mm
18 mm
7.5 mm
0,2133 € - 0,3206 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
18 mm
25.0 mm
0,2115 € - 0,2611 € Richiedi il lead time qui
13.3 mm
25 mm
0,177 € - 0,5578 € 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
18 mm
0,058 € - 0,0716 € Richiedi il lead time qui
10.4 mm
15 mm
0,0857 € - 0,1059 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
15 mm
0,1385 € - 0,171 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
22 mm
0,0686 € - 0,0855 € 4018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1217 € - 0,1285 € 2272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0724 € - 0,0724 € Richiedi il lead time qui
  • di 45
Distanziale 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204801

Fascia di prezzo
0,2713 € - 0,0861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro esterno
    12 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.327 in 0.709 in 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204849

Fascia di prezzo
0,1299 € - 0,0866 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale 0.256 in 0.591 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204757

Fascia di prezzo
0,1214 € - 0,0983 €

Livelli di giacenza
1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204733

Fascia di prezzo
0,0976 € - 0,079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204771

Fascia di prezzo
0,0659 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro esterno
    12 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204894

Fascia di prezzo
0,6761 € - 0,2146 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204931

Fascia di prezzo
0,1307 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.409 in 0.591 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204979

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,2093 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M10
Distanziale 0.409 in 0.866 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205013

Fascia di prezzo
0,8986 € - 0,2857 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    22 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205112

Fascia di prezzo
0,2103 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    25 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.524 in 0.709 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205044

Fascia di prezzo
0,0876 € - 0,0709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M13
Distanziale 0.524 in 0.709 in 25.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205082

Fascia di prezzo
0,3206 € - 0,2133 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M13
Distanziale 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205129

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,2115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    25 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204887

Fascia di prezzo
0,5578 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204924

Fascia di prezzo
0,0716 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204962

Fascia di prezzo
0,1059 € - 0,0857 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.409 in 0.866 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205006

Fascia di prezzo
0,171 € - 0,1385 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    22 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10167359

Fascia di prezzo
0,0855 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
4018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Quantità per confezione
    500
Distanziale 3.1 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10338131

Fascia di prezzo
0,1285 € - 0,1217 €

Livelli di giacenza
2272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Quantità per confezione
    1000
Distanziale 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm PA

10319703

Fascia di prezzo
0,0724 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Quantità per confezione
    500