Menu Ricerca

Distanziale 0.524 in 0.709 in 7.5 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide stabilizzata al calore (PA 6) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono realizzati in un materiale che garantisce migliori proprietà termiche rispetto al PA6 non trattato, mantenendone nel contempo inalterate le proprietà meccaniche. Usati in applicazioni dove la temperatura può raggiungere 125°C, è classificato V2 secondo la norma UL94.
Codice articolo Essentra :

10205044

Codice articolo precedente:

13ME120

315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0876 €
5000 - 19999 0,0788 €
20000 + 0,0709 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

87,60 €

1000 x 0,0876 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 7.5 mm
Diametro interno 13.3 mm
Diametro esterno 18 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci