Menu Ricerca

Distanziale 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

Questo distanziatore non filettato rotondo garantisce il distanziamento fra i componenti, oltre a fornire isolamento termico ed elettrico. Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2.
Codice articolo Essentra :

10204771

Codice articolo precedente:

13ME084

957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0659 €
2500 - 9999 0,0593 €
10000 + 0,0533 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

32,95 €

500 x 0,0659 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 8.3 mm
Diametro esterno 12 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 121.1 °C
Materiale Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci