Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,1065 € - 0,1245 € 13152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
8.0 mm
6.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,391 € - 0,391 € 17883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
10078891 0,3399 € - 0,3399 € 86817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,4573 € - 0,4573 € 41204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,3827 € - 0,3827 € 4658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,4449 € - 0,4449 € 31716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
16.0 mm
7.0 mm
0,221 € - 0,4034 € Richiedi il lead time qui
10.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,4615 € - 0,7489 € 12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
1,0943 € - 1,9206 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
1,6443 € - 3,6202 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
0,7613 € - 1,4923 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,0703 € - 0,0822 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
8.0 mm
4.2 mm
Richiedi il lead time qui
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,409 € - 0,4767 € 2252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
21.7 mm
17.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,1506 € - 0,1727 € 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
Richiedi il lead time qui
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1423 € - 0,163 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
3.6 mm
3.2 mm
  • di 45
Distanziale 6.1 mm 8.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10082348

Fascia di prezzo
0,1245 € - 0,1065 €

Livelli di giacenza
13152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169438


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6

10078846

Fascia di prezzo
0,391 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
17883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    17.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10078891

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
86817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 11.0 mm Nylon 6/6

10078952

Fascia di prezzo
0,4573 € - 0,4573 €

Livelli di giacenza
41204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10078990

Fascia di prezzo
0,3827 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
4658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10187135

Fascia di prezzo
0,4449 € - 0,4449 €

Livelli di giacenza
31716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10046432

Fascia di prezzo
0,4034 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    10.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046555

Fascia di prezzo
0,7489 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10046654

Fascia di prezzo
1,9206 € - 1,0943 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046753

Fascia di prezzo
3,6202 € - 1,6443 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10047088

Fascia di prezzo
1,4923 € - 0,7613 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.1 mm 8.0 mm 4.2 mm Nylon 6/6

10082331

Fascia di prezzo
0,0822 € - 0,0703 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.2 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169421


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 10.0 mm 21.7 mm 17.0 mm PA

10082355

Fascia di prezzo
0,4767 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
2252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    17.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    21.7 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169445


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6

10169476


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6

10169506

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    3.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6

10169469


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.2 mm 3.6 mm 3.2 mm Nylon 6

10169490

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    3.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6