Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,2343 € - 0,2682 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
3.6 mm
12.7 mm
6080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
4.2 mm
6.4 mm
0,1423 € - 0,163 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
3.6 mm
3.2 mm
0,1977 € - 0,2262 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
0,1423 € - 0,163 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
4.2 mm
3.2 mm
0,1506 € - 0,1727 € 2072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
4.2 mm
4.8 mm
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
4.2 mm
11.1 mm
Richiedi il lead time qui
2.2 mm
3.6 mm
7.9 mm
0,1423 € - 0,163 € 7970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
4.2 mm
1.6 mm
0,1679 € - 0,1923 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
4.2 mm
7.9 mm
0,1423 € - 0,163 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
0,1506 € - 0,1727 € 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
0,2343 € - 0,2682 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
3.6 mm
11.1 mm
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.4 mm
4.8 mm
Richiedi il lead time qui
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Richiedi il lead time qui
3.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1713 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2943 € - 0,3178 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1423 € - 0,163 € Richiedi il lead time qui
2.3 mm
4.8 mm
4.8 mm
Richiedi il lead time qui
2.3 mm
4.8 mm
11.1 mm
  • di 45
Distanziale 2.2 mm 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6

10169551

Fascia di prezzo
0,2682 € - 0,2343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    3.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.7 mm 4.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169599


Livelli di giacenza
6080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    4.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.2 mm 3.6 mm 3.2 mm Nylon 6

10169490

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    3.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.2 mm 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6

10169537

Fascia di prezzo
0,2262 € - 0,1977 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    3.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.7 mm 4.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169575

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    4.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10169582

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
2072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    4.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.7 mm 4.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10169629


Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    4.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale 2.2 mm 3.6 mm 7.9 mm Nylon 6

10169520


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    3.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.7 mm 4.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169568

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
7970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    1.6 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    4.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.7 mm 4.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169605

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    4.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10169643

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    1.6 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6

10169506

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    3.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.2 mm 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6

10169544

Fascia di prezzo
0,2682 € - 0,2343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    3.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 3.2 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169742


Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6

10169780


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 3.2 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10169797


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 4.3 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169834

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale 4.3 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10169872

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,2943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale 2.3 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169896

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale 2.3 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169933


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2