Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4094 € - 2,2661 € | 1434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4698 € - 0,9024 € | Richiedi il lead time qui |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0557 € | 437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3468 € - 0,3468 € | 61486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 1,3278 € | 5845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10560761 | 0,0531 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,438 € - 0,9691 € | 3506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8792 € - 4,1177 € | 4215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,934 € - 1,8377 € | 195050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,0198 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3578 € - 0,3578 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10078976 | 0,3606 € - 0,3606 € | 3406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 0,3178 € - 0,3178 € | 49798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10078891 | 0,3399 € - 0,3399 € | 68817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,3399 € - 0,3399 € | 17487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2514 € - 0,4601 € | 14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8636 € - 1,6995 € | 2419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2822 € - 2,0864 € | 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4725 € - 0,771 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3551 € - 0,3551 € | 60579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm