I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3274 € - 0,7225 € | 1199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,4932 € - 0,9198 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4587 € - 0,4587 € | 96961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3316 € - 0,3316 € | 55058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5651 € - 1,0823 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3827 € - 0,3827 € | 3658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4449 € - 0,4449 € | 29716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4145 € - 0,766 € | Richiedi il lead time qui |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,8269 € | 978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,5831 € - 1,0765 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,9686 € - 0,9686 € | 4261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4725 € - 0,4725 € | 149560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3661 € - 0,3661 € | 57001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4048 € - 0,4048 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6038 € - 1,1171 € | 14318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,1671 € | 7860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5181 € - 0,8442 € | 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,2473 € | 22802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1152 € - 0,1837 € | 10007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,088 € | 543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare