10560761
RRSN-3460-12-GF
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,0789 € |
| 5000 - 9999 | 0,0673 € |
| 10000 - 19999 | 0,0586 € |
| 20000 + | 0,0531 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 12.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 0.472 in |
| Diametro interno | 3.5 mm |
| Diametro interno | 0.138 in |
| Diametro esterno | 0.236 in |
| Diametro esterno | 6.0 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -30 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -22 - 185 °F |
| Materiale | PA |
| Colore | Nero |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Quantità per confezione | 500 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare