Menu Ricerca

Distanziale 3.2 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore bianco realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni in cui è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra componenti; sono classificati V2 secondo la norma UL94.
Codice articolo Essentra :

10169797

Codice articolo precedente:

R911-8

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Diametro interno 3.2 mm
Diametro esterno 6.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 65 °C
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M3
Materiale Nylon 6
Colore Bianco
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Quantità per confezione 1000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci