I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1919 € - 4,9882 € | 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2777 € | 16898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6028 € - 3,5097 € | 2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2108 € - 4,2006 € | 3661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,0864 € - 3,9242 € | 3883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,4733 € - 4,698 € | 5692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,1209 € - 0,221 € | 6292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0183 € - 1,7963 € | 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9621 € - 3,7446 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,5199 € - 2,4733 € | 1663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,1141 € - 3,9933 € | 11597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2487 € - 0,4546 € | 26600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8815 € - 1,7272 € | 6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0399 € - 4,7671 € | 2049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,7134 € - 3,7308 € | 2673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10560761 | 0,0531 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,0359 € - 0,0359 € | 7910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0557 € | 437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,103 € - 0,112 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0898 € | 2457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare