Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
Richiedi il lead time qui
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,2343 € - 0,2682 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
3.6 mm
11.1 mm
6080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
4.2 mm
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
10167670 0,0587 € - 0,069 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1049 € - 0,127 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
3.2 mm
4.8 mm
Richiedi il lead time qui
2.3 mm
3.2 mm
7.9 mm
Richiedi il lead time qui
2.3 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1423 € - 0,163 € Richiedi il lead time qui
2.3 mm
4.8 mm
4.8 mm
0,0493 € - 0,1975 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
2.3 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,1478 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1423 € - 0,163 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
Richiedi il lead time qui
2.3 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,1713 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
6.4 mm
7.9 mm
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,1164 € - 0,163 € 99643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0913 € - 0,0913 € 66039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1079 € - 0,1506 € 31524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,12 € - 0,1449 € Richiedi il lead time qui
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
  • di 45
Distanziale 3.2 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169735


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 2.2 mm 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6

10169544

Fascia di prezzo
0,2682 € - 0,2343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    3.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.7 mm 4.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169599


Livelli di giacenza
6080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    4.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169421


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10167670

Fascia di prezzo
0,069 € - 0,0587 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -30 - 85 °C
  • Materiale
    PA
Distanziale 2.3 mm 3.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10169971

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1049 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    3.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale 2.3 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169995


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    3.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale 2.3 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169964


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    3.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale 2.3 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169896

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10167403

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -30 - 85 °C
  • Materiale
    PA
Distanziale 2.3 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon 6

10169926


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale 2.3 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10170014

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    3.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 4.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169803

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    1.6 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6
Distanziale 2.3 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169933


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale 4.3 mm 6.4 mm 7.9 mm Nylon 6

10169841

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale 3.2 mm 6.4 mm 7.9 mm Nylon 6

10169766


Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043769

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
99643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10043691

Fascia di prezzo
0,0913 € - 0,0913 €

Livelli di giacenza
66039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10114896

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
31524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 2.3 mm 3.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10170007

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    3.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 65 °C
  • Materiale
    Nylon 6