Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,0724 € - 0,101 € 41500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1079 € - 0,1506 € 72483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1105 € - 0,1533 € 39810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1478 € - 0,2045 € 34500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0855 € - 0,1193 € 43550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,0935 € - 0,1308 € 159968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
1,9621 € - 3,7308 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,3766 € - 4,4907 € 2039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
0,2639 € - 0,4822 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
0,7185 € - 1,4094 € 3963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,2214 € - 1,9897 € 4961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
1,6028 € - 3,5097 € 3784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
1,741 € - 3,33 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,2384 € - 4,242 € 2173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
1,9621 € - 3,7031 € 2868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
2,3352 € - 4,4355 € 2429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
0,5969 € - 1,1717 € 10350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,1275 € - 1,9897 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,437 € - 2,3352 € 1228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
1,9897 € - 3,7722 € 610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
  • di 45
Distanziale 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10044513

Fascia di prezzo
0,101 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
41500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044933

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
72483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10045015

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1105 €

Livelli di giacenza
39810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PA

10045138

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
34500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10044865

Fascia di prezzo
0,1193 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
43550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10044919

Fascia di prezzo
0,1308 € - 0,0935 €

Livelli di giacenza
159968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Fascia di prezzo
3,7308 € - 1,9621 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    65.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Fascia di prezzo
4,4907 € - 2,3766 €

Livelli di giacenza
2039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    75.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046876

Fascia di prezzo
0,4822 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Fascia di prezzo
1,4094 € - 0,7185 €

Livelli di giacenza
3963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Fascia di prezzo
1,9897 € - 1,2214 €

Livelli di giacenza
4961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Fascia di prezzo
3,5097 € - 1,6028 €

Livelli di giacenza
3784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046807

Fascia di prezzo
3,33 € - 1,741 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    65.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046845

Fascia di prezzo
4,242 € - 2,2384 €

Livelli di giacenza
2173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    75.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046821

Fascia di prezzo
3,7031 € - 1,9621 €

Livelli di giacenza
2868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046869

Fascia di prezzo
4,4355 € - 2,3352 €

Livelli di giacenza
2429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    80.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Fascia di prezzo
1,1717 € - 0,5969 €

Livelli di giacenza
10350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047156

Fascia di prezzo
1,9897 € - 1,1275 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047217

Fascia di prezzo
2,3352 € - 1,437 €

Livelli di giacenza
1228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047279

Fascia di prezzo
3,7722 € - 1,9897 €

Livelli di giacenza
610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero