Menu Ricerca

Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10046845

Codice articolo precedente:

005692559902

2173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 4,242 €
250 - 999 2,5424 €
1000 + 2,2384 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

106,05 €

25 x 4,242 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 75.0 mm
Diametro interno 10.6 mm
Diametro esterno 22.0 mm
Materiale PA
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926300090
Quantità per confezione 25

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci