I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1163 € - 0,163 € | 1149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,10 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0786 € - 0,1098 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0773 € - 0,1079 € | 86969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1395 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1264 € - 0,1741 € | 70988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,163 € | 28767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0092 € - 0,0092 € | Richiedi il lead time qui |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,1117 € | 75139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,1173 € | 25548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0724 € - 0,101 € | 41500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,1117 € | 10462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0935 € - 0,1308 € | 27351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0815 € - 0,1137 € | 126436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2639 € | 72791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,1173 € | 15752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1329 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1329 € - 0,1851 € | 6496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2128 € - 0,2943 € | 27842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,1975 € | 25322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare