Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,0758 € - 0,0936 € Richiedi il lead time qui
13.3 mm
18 mm
0,0938 € - 0,1158 € Richiedi il lead time qui
13.3 mm
25 mm
0,0844 € - 0,1043 € 1948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
22 mm
0,455 € - 0,5618 € Richiedi il lead time qui
13.3 mm
18 mm
0,0925 € - 0,1142 € Richiedi il lead time qui
13.3 mm
18 mm
0,2012 € - 0,6338 € 142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
25 mm
0,098 € - 0,3099 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
15 mm
0,1744 € - 0,5521 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
22 mm
0,072 € - 0,0889 € Richiedi il lead time qui
13.3 mm
18 mm
0,1609 € - 0,2401 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
18 mm
20.0 mm
0,1703 € - 0,2103 € Richiedi il lead time qui
13.3 mm
25 mm
0,1026 € - 0,1267 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
15 mm
0,0866 € - 0,1299 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
18 mm
3.0 mm
0,0861 € - 0,2713 € Richiedi il lead time qui
8.3 mm
12 mm
0,1046 € - 0,1569 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
15 mm
7.5 mm
0,0909 € - 0,2873 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
15 mm
0,0983 € - 0,1214 € 2022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
15 mm
20.0 mm
0,2146 € - 0,6761 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
18 mm
0,1059 € - 0,1307 € Richiedi il lead time qui
10.4 mm
15 mm
0,2093 € - 0,2584 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
15 mm
20.0 mm
  • di 45
Distanziale 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205051

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205099

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,0938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    25 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.409 in 0.866 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204986

Fascia di prezzo
0,1043 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
1948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    22 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205020

Fascia di prezzo
0,5618 € - 0,455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205068

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,0925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205105

Fascia di prezzo
0,6338 € - 0,2012 €

Livelli di giacenza
142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    25 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204955

Fascia di prezzo
0,3099 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.409 in 0.866 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204993

Fascia di prezzo
0,5521 € - 0,1744 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    22 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205037

Fascia di prezzo
0,0889 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.524 in 0.709 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205075

Fascia di prezzo
0,2401 € - 0,1609 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M13
Distanziale 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10205112

Fascia di prezzo
0,2103 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.3 mm
  • Diametro esterno
    25 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204740

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,1026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.327 in 0.709 in 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204849

Fascia di prezzo
0,1299 € - 0,0866 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204801

Fascia di prezzo
0,2713 € - 0,0861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro esterno
    12 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.256 in 0.591 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204726

Fascia di prezzo
0,1569 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204719

Fascia di prezzo
0,2873 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.256 in 0.591 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204757

Fascia di prezzo
0,1214 € - 0,0983 €

Livelli di giacenza
2022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204894

Fascia di prezzo
0,6761 € - 0,2146 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro esterno
    18 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204931

Fascia di prezzo
0,1307 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.409 in 0.591 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204979

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,2093 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M10