Menu Ricerca

Distanziale 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

Questo distanziatore non filettato rotondo garantisce il distanziamento fra i componenti, oltre a fornire isolamento termico ed elettrico. Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2.
Codice articolo Essentra :

10205068

Codice articolo precedente:

13ME122

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1142 €
5000 - 19999 0,1027 €
20000 + 0,0925 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

114,20 €

1000 x 0,1142 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 13.3 mm
Diametro esterno 18 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 121.1 °C
Materiale Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci