Menu Ricerca

Distanziale 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

Questo distanziatore non filettato rotondo garantisce il distanziamento fra i componenti, oltre a fornire isolamento termico ed elettrico. Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2.
Codice articolo Essentra :

10204740

Codice articolo precedente:

13ME080

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1267 €
5000 - 19999 0,114 €
20000 + 0,1026 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

126,70 €

1000 x 0,1267 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 6.5 mm
Diametro esterno 15 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 121.1 °C
Materiale Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci