Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,7704 € - 1,2152 € Richiedi il lead time qui
M2
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,973 € - 1,4871 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
0,8313 € - 1,3101 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
13.0 mm
0,8724 € - 1,3738 € 1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
1,0197 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
45.0 mm
1,2265 € - 1,7562 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
0,9163 € - 1,3979 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
0,7662 € - 1,2052 € 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
23.0 mm
0,5424 € - 0,8823 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,5424 € - 0,8809 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,66 € - 1,0395 € 1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,66 € - 1,0395 € 358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,4567 € - 0,4567 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
0,193 € - 0,2152 € 3830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
PA
8.0 mm
0,8455 € - 1,3299 € 573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
32.0 mm
0,8724 € - 1,0424 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,371 € - 1,5296 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
0,8441 € - 1,3285 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,7506 € - 1,1826 € Richiedi il lead time qui
M2
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,8724 € - 1,0424 € Richiedi il lead time qui
M2
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
  • di 31
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2 15.0 mm

10369548

Fascia di prezzo
1,2152 € - 0,7704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    7.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2 35.0 mm

10369586

Fascia di prezzo
1,4871 € - 0,973 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 13.0 mm

10369630

Fascia di prezzo
1,3101 € - 0,8313 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 40.0 mm

10369791

Fascia di prezzo
1,3738 € - 0,8724 €

Livelli di giacenza
1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 45.0 mm

10369760

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,0197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 50.0 mm

10369807

Fascia di prezzo
1,7562 € - 1,2265 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 40.0 mm

10369753

Fascia di prezzo
1,3979 € - 0,9163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 23.0 mm

10369722

Fascia di prezzo
1,2052 € - 0,7662 €

Livelli di giacenza
592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    23.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10369616

Fascia di prezzo
0,8823 € - 0,5424 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 12.0 mm

10369715

Fascia di prezzo
0,8809 € - 0,5424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10369661

Fascia di prezzo
1,0395 € - 0,66 €

Livelli di giacenza
1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10369623

Fascia di prezzo
1,0395 € - 0,66 €

Livelli di giacenza
358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 40.0 mm

10369913

Fascia di prezzo
0,4567 € - 0,4567 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10156940

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
3830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 32.0 mm

10369746

Fascia di prezzo
1,3299 € - 0,8455 €

Livelli di giacenza
573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    32.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

10369883

Fascia di prezzo
1,0424 € - 0,8724 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    7.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 50.0 mm

10369920

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,371 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Fascia di prezzo
1,3285 € - 0,8441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2 12.0 mm

10369531

Fascia di prezzo
1,1826 € - 0,7506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2 30.0 mm

10369579

Fascia di prezzo
1,0424 € - 0,8724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm