Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5098 € - 0,8299 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5424 € - 0,8823 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8121 € - 0,8296 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,098 € - 0,1146 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,252 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6302 € - 0,6302 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1871 € - 0,1951 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0959 € - 0,102 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Naturale
|
PA
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1185 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1089 € - 0,132 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1259 € - 0,1485 € | 439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,286 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4836 € - 0,7986 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,252 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,0968 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7591 € - 0,7591 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7724 € - 0,9548 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,286 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare