Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,8724 € - 1,3738 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,8724 € - 1,0424 € 1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
1,0622 € - 1,6146 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
0,4239 € - 0,4239 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
1,371 € - 1,5296 € 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
0,3257 € - 0,3441 € 1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,2186 € - 0,2186 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
20.0 mm
0,5566 € - 0,905 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
8.0 mm
1,0112 € - 1,5721 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
35.0 mm
10320563 0,2291 € - 0,2291 € 473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
15.0 mm
0,4801 € - 0,7803 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PA
10.0 mm
0,2138 € - 0,2138 € 10419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,5098 € - 0,8299 € 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
18.0 mm
0,543 € - 0,8829 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
Nylon
5.0 mm
0,592 € - 0,9602 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
15.0 mm
0,6104 € - 0,8526 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
5.0 mm
0,6104 € - 0,8526 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
10.0 mm
0,211 € - 0,2337 € 12850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
12.0 mm
0,3374 € - 0,354 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
25.0 mm
0,592 € - 0,9602 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
12.0 mm
  • di 31
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 10.0 mm

10369869

Fascia di prezzo
1,3738 € - 0,8724 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 18.0 mm

10369890

Fascia di prezzo
1,0424 € - 0,8724 €

Livelli di giacenza
1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 60.0 mm

10369784

Fascia di prezzo
1,6146 € - 1,0622 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 35.0 mm

10369821

Fascia di prezzo
0,4239 € - 0,4239 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 50.0 mm

10369845

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,371 €

Livelli di giacenza
261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
Distanziale femmina / femmina 25.0 mm

10168769

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 20.0 mm

10369326

Fascia di prezzo
0,2186 € - 0,2186 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 8.0 mm

10369418

Fascia di prezzo
0,905 € - 0,5566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 35.0 mm

10369487

Fascia di prezzo
1,5721 € - 1,0112 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.0 mm

10320563

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,2291 €

Livelli di giacenza
473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    18.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

10369289

Fascia di prezzo
0,7803 € - 0,4801 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm

10168806

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
10419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 18.0 mm

10369319

Fascia di prezzo
0,8299 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm Nylon

10588260

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.0 mm

10369449

Fascia di prezzo
0,9602 € - 0,592 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 5.0 mm

10368541

Fascia di prezzo
0,8526 € - 0,6104 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    2.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 10.0 mm

10368572

Fascia di prezzo
0,8526 € - 0,6104 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 12.0 mm

10320556

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
12850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 25.0 mm

10320594

Fascia di prezzo
0,354 € - 0,3374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 12.0 mm

10369432

Fascia di prezzo
0,9602 € - 0,592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm