Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 8.0 mm

Questo distanziale esagonale filettato è realizzato in nylon caricato al 25% con fibra di vetro per una maggiore resistenza nelle applicazioni più gravose.
Codice articolo Essentra :

10226780

Codice articolo precedente:

303020000002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,0296 €
250 - 999 0,6798 €
1000 + 0,5282 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

51,48 €

50 x 1,0296 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Dimensioni filettatura M3
Lunghezza distanziale 8.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Distanza tra le estremità 5.7 mm
Lunghezza filetto interno A 4.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci