Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4239 € - 0,4239 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8724 € - 1,3738 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3582 € - 1,5154 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5862 € - 2,2802 € | 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8724 € - 1,0424 € | 1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,912 € - 1,912 € | 822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2152 € | 2830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4373 € - 0,5123 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2652 € - 0,3096 € | 17567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2265 € - 1,7562 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,371 € - 1,5296 € | 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8724 € - 1,0424 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1185 € | 1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,252 € | 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,096 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1185 € | 1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1185 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1444 € - 0,1652 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1515 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,098 € - 0,1146 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare