Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
582 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma del distanziale Materiale Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,3753 € - 0,3965 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M3
35.0 mm
0,1997 € - 0,2209 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
10168691 0,1954 € - 0,1954 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M3
8.0 mm
0,1997 € - 0,2209 € 2518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,4532 € - 0,7364 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M2
5.0 mm
0,5679 € - 0,8951 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M2
15.0 mm
0,4801 € - 0,7803 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M3
8.0 mm
0,4985 € - 0,8073 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M3
15.0 mm
10168745 0,1997 € - 0,2209 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
18.0 mm
0,8312 € - 0,8312 € 1487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
35.0 mm
0,1756 € - 0,1954 € 1339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M3
10.0 mm
0,211 € - 0,2337 € 1287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,211 € - 0,2337 € 537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3058 € - 0,3058 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
40.0 mm
0,5282 € - 0,5282 € 3341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
12.0 mm
0,3257 € - 0,3441 € 1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,2138 € - 0,2138 € 10419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,3374 € - 0,354 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
25.0 mm
0,6104 € - 0,8526 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M5
5.0 mm
0,6104 € - 0,8526 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M5
10.0 mm
  • di 30
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 35.0 mm

10168646

Fascia di prezzo
0,3965 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm

10168684

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 8.0 mm

10168691

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina 15.0 mm

10168738

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
2518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2 5.0 mm

10368817

Fascia di prezzo
0,7364 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
  • Diametro
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2 15.0 mm

10368855

Fascia di prezzo
0,8951 € - 0,5679 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
  • Diametro
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 8.0 mm

10369272

Fascia di prezzo
0,7803 € - 0,4801 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 15.0 mm

10369302

Fascia di prezzo
0,8073 € - 0,4985 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 18.0 mm

10168745

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 35.0 mm

10168783

Fascia di prezzo
0,8312 € - 0,8312 €

Livelli di giacenza
1487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

10168516

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
1339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina 15.0 mm

10168561

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
1287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 20.0 mm

10168608

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

10168790

Fascia di prezzo
0,3058 € - 0,3058 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 12.0 mm

10168721

Fascia di prezzo
0,5282 € - 0,5282 €

Livelli di giacenza
3341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina 25.0 mm

10168769

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm

10168806

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
10419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 25.0 mm

10320594

Fascia di prezzo
0,354 € - 0,3374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 5.0 mm

10368541

Fascia di prezzo
0,8526 € - 0,6104 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    2.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 10.0 mm

10368572

Fascia di prezzo
0,8526 € - 0,6104 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro
    10.0 mm