Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina 5.0 mm M3 10.0 mm

Questo distanziale in PPS esagonale femmina-femmina è progettato per resistere a temperature più elevate rispetto al prodotto equivalente in nylon. Ciò lo rende preferibile per impieghi gravosi.
Codice articolo Essentra :

10542347

Codice articolo precedente:

301310059934

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,3375 €
250 - 999 0,8083 €
1000 + 0,6065 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

66,88 €

50 x 1,3375 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Lunghezza filetto interno 5.0 mm
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura M3
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Solfuro di polifenilene
Tipo Female-Female Spacer
Codice doganale 3926909790
Distanza tra le estremità 5.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci