10640548
301225059934
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 0.315 in |
| Lunghezza filetto interno | 8.0 mm |
| Forma del distanziale | Esagonale |
| Dimensioni filettatura | M2.5 |
| Diametro | 0.276 in |
| Diametro | 7.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 25.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.984 in |
| Materiale (nome esteso) | Solfuro di polifenilene |
| Tipo | Female-Female Spacer |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 0.197 in |
| Distanza tra le estremità | 5.0 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare