Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma del distanziale | Materiale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1253 € - 0,1478 € | 1481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0968 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,0995 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,0968 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,1449 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5567 € - 0,9193 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,0968 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5567 € - 0,9193 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1118 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7406 € - 0,7406 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,1478 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1253 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1253 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,648 € - 1,0708 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7535 € - 1,2429 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,2791 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4718 € - 0,7791 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,0945 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5567 € - 0,9193 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2045 € - 0,3371 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare